Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | Conexiune la circuite de securitate intrinsecă avand valori maxime : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensiunea nominala DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensiune de alimentare DC [V] | 7,5...30; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex) |
Consum de energie [mA] | < 1; (invalid; conductiv: > 2,1) |
Clasa de protectie | III |
Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 30; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex) |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 700 |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...3,24 |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Certificare | BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
Marcaj ATEX | II 1G Ex ia IIC T6 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da | |||
Ecranare electromagnetică |
|
||
Rezistenta la șocuri și vibrații | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [ani] | 3119 |
Capacitanta interna Max. [nF] | 210 |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 115 |
Greutate [g] | 78,55 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | alama cu strat de acoperire special; fata activa: PBT; Indicator LED: PA |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|