Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M10 x 1 / L = 33 |
Aplicatie | Capsulă adecvată pentru o presiune ambientală de max. 100 bar |
---|---|
Montaj | instalare pe roata de masura din aluminiu; (DN80) |
Rezistenţă la presiune [bar] | 100 |
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | Conexiune la circuite de securitate intrinsecă avand valori maxime : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensiunea nominala DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensiune de alimentare DC [V] | 7,5...30 |
Consum de energie [mA] | < 1; (invalid; conductiv: > 2,1) |
Clasa de protectie | III |
Model electric | NAMUR | |
---|---|---|
Functii de iesire | normal închis | |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 30 | |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 2000 | |
Atentie la frecventa de comutare [Hz] |
|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenta la șocuri și vibrații | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Capacitanta interna Max. [nF] | 90 |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 100 |
Greutate [g] | 24,8 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M10 x 1 / L = 33 |
Desemnarea firului | M10 x 1 |
Materiale | alama cu strat de acoperire special; fata activa: LCP |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,5 m; 2 x 0,14 mm², PVC |
---|