Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | 2 x normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 40 x 26 x 60 |
Aplicatie | Pentru elemente standard cu norma de fixare conform ISO 5211 (VDI/VDE) |
---|
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | Conexiune la circuite de securitate intrinsecă avand valori maxime : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensiunea nominala DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Consum de energie [mA] | < 1; (invalid; conductiv: > 2,2) |
Clasa de protectie | III |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 1 |
Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | 2 x normal închis |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1300 |
Distanţă de comutare [mm] | 4 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Certificare | BVS 03 ATEX E131; BVS 04 ATEX E153 | ||
---|---|---|---|
Marcaj ATEX | II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -20...70°C | ||
II 1D Ex ia IIIB T 90°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIB T 100°C Da Ta: -20...80°C | |||
Ecranare electromagnetică |
|
||
Rezistenta la șocuri și vibrații | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Capacitanta interna Max. [nF] | 100; (per circuit electric de siguranta intrinsec) |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 150; (per circuit electric de siguranta intrinsec) |
Greutate [g] | 175,4 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 40 x 26 x 60 |
Materiale | Capsula: PBT; Capac: PC |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Racord | Conector: 1 x Rd24; codificare: A |
---|