Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 19 x 10 x 15 |
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | Conexiune la circuite de securitate intrinsecă avand valori maxime : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensiunea nominala DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensiune de alimentare DC [V] | 5...25; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex) |
Consum de energie [mA] | < 1,2; (invalid; conductiv: > 2,1) |
Clasa de protectie | III |
Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 3000 |
Adancimea de insertie (din lateral) [mm] | 5...7 |
---|
Histerezis [%] | 0...0,05 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...100 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Certificare | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Marcaj ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
Ecranare electromagnetică |
|
||
MTTF [ani] | 2942 |
Capacitanta interna Max. [nF] | 150 |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 150 |
Greutate [g] | 33,4 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 19 x 10 x 15 |
Distanţă canelură [mm] | 3,5 |
Materiale | PBT |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,065 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|