Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Capsula | circular |
Dimensiuni [mm] | 32 x 25 x 20 |
Principiu de operare | bistabil |
---|
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | Conexiune la circuite de securitate intrinsecă avand valori maxime : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensiunea nominala DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Consum de energie [mA] | valoare pentru directia de miscare A : < 1,2; valoare pentru directia de miscare B : > 2,1 |
Clasa de protectie | III |
Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Bila de masura (diametru) [mm] | 4 |
---|---|
Viteza maxima de deplasare [m/s] | 10 |
Histerezis [mm] | 2 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 67 |
Certificare | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Marcaj ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
Ecranare electromagnetică |
|
||
MTTF [ani] | 1256 |
Capacitanta interna Max. [nF] | 90 |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 90 |
Greutate [g] | 68 |
---|---|
Capsula | circular |
Dimensiuni [mm] | 32 x 25 x 20 |
Diametru interior [mm] | 10 |
Materiale | PA 12-GF30 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|