Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Aplicatie | monitorizare scurtcircuit; Monitorizare conductor |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | -15...25 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
Consum de energie [mA] | < 50 |
Numar de canale | 1 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Model electric | PNP |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 2 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 3,5 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 5000 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Certificare | PTB 02 ATEX 2037; IECEx PTB 06.0038 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Marcaj ATEX | II (1) G [Ex ia] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia] IIIC | |||||
Ecranare electromagnetică |
|
||||
MTTF [ani] | 394 |
Greutate [g] | 162 |
---|
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale: ...2,5 mm² |
---|
cu siguranţă proprie în tip protecţie la aprindere | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Tensiune [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Curent [mA] | 13 | 13 | 13 | 13 |
Putere [mW] | 34 | 34 | 34 | 34 |
Inductanta exterioara [mH] | 200 | 740 | 200 | 740 |
Capacitate exterioară [µF] | 2,4 | 16,8 | 2,4 | 16,8 |