Aplicatie | monitorizare scurtcircuit; Monitorizare conductor |
---|
Tolerante tensiune operare [%] | -10...10 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | < 120 AC |
Numar de canale | 1 |
Model electric | releu |
---|---|
Solicitabilitate contact | 4 A, 250 V AC / 500 VA |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 30 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Certificare | FM J.I. 4V3A1.AX (3610) |
---|
Denumire | cu siguranţă proprie în tip protecţie la aprindere |
---|---|
Tensiune [V] | < 13,4 |
Curent [mA] | < 18,5 |
Putere [mW] | < 62 |
[Ex ia] IIC descriere | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB descriere | [EEx ib] IIC |
[Ex ia] IIC inductanta | 1mH / 3mH |
[Ex ia] IIB inductanta | 90mH |
[Ex ia] IIC capacitanta | 390nF / 345nF |
[Ex ia] IIB capacitanta | 660nF |
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 75 x 55 x 110 |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale: 16 x ...2,5 mm² |
---|