Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 1,7; (Utilizarea rotilor dințate cu un modul diferit are o influenta asupra domeniului de detectare si asupra pozitiei de faza.) |
Dimensiuni [mm] | Ø 15 / L = 60 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 40 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 50 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 50 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1...15000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 1,7; (Utilizarea rotilor dințate cu un modul diferit are o influenta asupra domeniului de detectare si asupra pozitiei de faza.) |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 1,7 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 1,38 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -32...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
||||||||||||
MTTF [ani] | 3659 |
Greutate [g] | 49,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 15 / L = 60 |
Materiale | alama; PA; O-Inel: FKM |
Moment de strângere [Nm] | 7 |
Modul de viteze [mm] | 1,25 |
Lungime de instalare [mm] | 45 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,5 m, PUR |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
semnale de comutare
|
|
---|