Model electric | NPN |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 1,7 |
Dimensiuni [mm] | Ø 15 / L = 50 |
Tensiune de lucru [V] | 7...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Model electric | NPN |
---|---|
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 50 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1...15000 |
Distanţă de comutare [mm] | 1,7 |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 1 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -32...140 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
Greutate [g] | 82 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 15 / L = 50 |
Materiale | Conector mama: alama; Capsula: PA; O-Inel: FKM |
Moment de strângere [Nm] | 7 |
Modul de viteze [mm] | 1,25 |
Lungime de instalare [mm] | 35 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PUR; 4 x 0,34 mm² |
---|
semnale de comutare
|
|
---|