Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 60; (raportata la magnet M 4.0) |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 28 x 10 x 16 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 5000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 60; (raportata la magnet M 4.0) |
---|
Histerezis [% din Sr] | 1...10 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...75 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 2847 |
Greutate [g] | 18 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiale | Capsula: PBT portocaliu |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A; Contacte: aurit |
---|