Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Dimensiuni [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | Conexiune la circuite de securitate intrinsecă avand valori maxime : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensiunea nominala DC [V] | 8,2 |
Consum de energie [mA] | Țintă nedetectată: ≤ 1; Țintă detectată: ≥ 2,2 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Sensibilitate magnetică [mT] | 2,1 |
---|---|
Viteza de trecere [m/s] | 10 |
Histerezis [mm] | 1 |
---|---|
Repetabilitate [mm] | < 0,2 |
Timp maxim panta descrescatoare [ms] | 0,1 |
---|---|
Timp comutare incl. revenire [ms] | 0,6 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Certificare | BVS 09 ATEX E164; IECEx BVS 09.0065 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcaj ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||||||||||
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da | |||||||||||
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 21140 |
Capacitanta interna Max. [nF] | 10 |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 400 |
Greutate [g] | 91,2 |
---|---|
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Formă constructivă cilindrică | Cilindrii cu slot de tip T |
Dimensiuni [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Materiale | Capsula: PA; Clema de fixare: Oţel inox |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Cablu: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|