Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Dimensiuni [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Tensiune de lucru [V] | 5...50 AC/DC; (Este necesar circuit de protectie extern pentru sarcina inductiva (supapă, contactor, etc.). ; "supply class 2" conform UL) |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 350 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 500 |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 1000 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Puterea de comutare Max. [W] | 10 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Sensibilitate magnetică [mT] | 2,1 |
---|---|
Viteza de trecere [m/s] | 10 |
Histerezis [mm] | 1 |
---|---|
Repetabilitate [mm] | < 0,2 |
Timp maxim panta descrescatoare [ms] | 0,1 |
---|---|
Timp comutare incl. revenire [ms] | 0,6 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 20385 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 21,3 |
---|---|
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Formă constructivă cilindrică | Cilindrii cu slot de tip T |
Dimensiuni [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Materiale | PA; Clema de fixare: Oţel inox |
Cicluri de comutare cand este conectat la PLC [Mio] | 40 |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 0,75 A; actionare rapida; operare DC; ≤ 0,6 A; actionare rapida; operare AC |
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 0,3 m, PUR | |
Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: Piuliţă moletată, rotabil |