Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Dimensiuni [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 30 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Sensibilitate magnetică [mT] | 2,8 |
---|---|
Viteza de trecere [m/s] | > 10 |
Histerezis [mm] | 1,5 |
---|---|
Repetabilitate [mm] | < 0,2 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 14,6 |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Formă constructivă cilindrică | cilindrii cu canal C |
Dimensiuni [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Materiale | Capsula: PA; Clema de fixare: Oţel inox; tub protecţie: PTFE |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,3 m, PUR; tub protecţie |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A; Blocare: snap-fit |