Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Dimensiuni [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 30 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 5000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Sensibilitate magnetică [mT] | 2 |
---|---|
Viteza de trecere [m/s] | > 10 |
Histerezis [mm] | 1 |
---|---|
Repetabilitate [mm] | < 0,2 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 2064 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 9,7 |
---|---|
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Formă constructivă cilindrică | cilindrii cu canal C |
Dimensiuni [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Materiale | Capsula: PA; Clema de fixare: Oţel inox |
Moment de strângere [Nm] | < 0,24 |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,3 m, PUR |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A; Blocare: snap-fit |