Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Dimensiuni [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 30 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Sensibilitate magnetică [mT] | 2,8 |
---|---|
Viteza de trecere [m/s] | > 10 |
Histerezis [mm] | < 1,5 |
---|---|
Repetabilitate [mm] | < 0,2 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 3694 | ||||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 29,3 |
---|---|
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Tip montare | element de fixare cu canal cap / priza hexagonala AF 1.5 combinate |
Formă constructivă cilindrică | Cilindrii cu slot de tip T |
Dimensiuni [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Materiale | PA; Oţel inox |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 1 m, PUR |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: Piuliţă moletată, rotabil |