Senzor pentru cilindru slot de tip T
MK5122
MKT3028BBPKG/G/1,0M/ZH/ASR
Senzor pentru cilindru slot de tip T
MK5122
MKT3028BBPKG/G/1,0M/ZH/ASR
- Dispozitiv de fixare cu autoblocare pentru montare rapidă și ajustare facilă
- Introducere facilă de sus in slot-ul cilindrului
- Cablul turnat asigură o bună rezistenta la tensionare mecanica
- Semnalare vizibilă clară a stării de comutare
- Frecvență de comutare foarte mare
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Dimensiuni [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 30 |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Sensibilitate magnetică [mT] | 2,8 |
---|---|
Viteza de trecere [m/s] | > 10 |
Precizia / Devieri
Histerezis [mm] | < 1,5 |
---|---|
Repetabilitate [mm] | < 0,2 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 3694 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 22,7 |
---|---|
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Tip montare | Clema de fixare rapida cu slot combinat/ surub hexagonal, D 1.5 |
Formă constructivă cilindrică | Cilindrii cu slot de tip T |
Dimensiuni [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Materiale | Capsula: PA; Clema de fixare: Oţel inox |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Racord | Cablu: 1 m, PUR |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A; Blocare: Piuliţă moletată, rotabil |