Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Dimensiuni [mm] | 4,5 x 25,5 x 2,9 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 12 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 1 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 3,1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Sensibilitate magnetică [mT] | 2,5 |
---|---|
Viteza de trecere [m/s] | < 5 |
Histerezis [mm] | 1...2 |
---|---|
Repetabilitate [mm] | 0,1 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenta la șocuri și vibrații | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Suprafata activa de sesizare | in fata |
---|---|
Formă constructivă cilindrică | cilindrii cu canal C |
Dimensiuni [mm] | 4,5 x 25,5 x 2,9 |
Materiale | LCP |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 0,5 m, PUR |
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A; Blocare: Piuliţă moletată, rotabil |
---|