You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. MK5046

Senzor pentru cilindru slot de tip T

MK5046

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Senzor pentru cilindru slot de tip T

MK5046

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: MK5101 Comparație produse: MK5046 / MK5101 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
Caracteristicile produsului
Model electric PNP
Functii de iesire normal deschis
Dimensiuni [mm] 6,2 x 32 x 4,6
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Consum de energie [mA] < 10
Protectie la polaritate inversa da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] 2
Iesiri
Model electric PNP
Functii de iesire normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 5000
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Sensibilitate magnetică [mT] 3
Viteza de trecere [m/s] < 5
Precizia / Devieri
Histerezis [mm] 1,5
Repetabilitate [mm] 0,2
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...75
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
EN 55011 Clasa B
Rezistenta la șocuri și vibrații 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Date mecanice
Suprafata activa de sesizare in fata
Formă constructivă cilindrică Cilindrii cu slot de tip T
Dimensiuni [mm] 6,2 x 32 x 4,6
Materiale PA 12-GF30
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Racord Cablu: 0,3 m, PUR
Racord Conector: 1 x M8; codificare: A