Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 60; (raportata la magnet M 4.0) |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Caracteristici speciale | contacte aurite; Carcasa complet metalica |
---|---|
Rezistenţă la presiune [bar] | 100 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
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
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 5000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 60; (raportata la magnet M 4.0) |
---|---|
Sensibilitate magnetică [mT] | 1,3 |
Histerezis [% din Sr] | 1...10 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...75 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1401 |
Greutate [g] | 28,1 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); fata activa: inox (1.4404 / 316L); Indicator LED: PA; piulite de blocare: alama |
Carcasa complet metalica | da |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|