Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 60; (raportata la magnet M 4.0) |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 5000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 60; (raportata la magnet M 4.0) |
---|---|
Sensibilitate magnetică [mT] | 1,2 |
Histerezis [% din Sr] | 1...10 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...75 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 2419 |
Greutate [g] | 108 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 / L = 50 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | Capsula: Oţel inox; fata activa: PBT portocaliu |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|