Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Dimensiuni [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Aplicatie | dozator de lubrifiant cu tachet |
---|---|
Mediu | Detectează metalele feroase |
Rezistenţă la presiune [bar] | 350 |
Tensiune de lucru [V] | 10...60 DC |
---|---|
Tensiunea nominala de izolare [V] | 60 |
Consum de energie [mA] | < 20 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 300 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 50 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 0...1,62 |
Histerezis [% din Sr] | 3...15 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|||
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 | |||
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|||
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||||||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||||||||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [ani] | 1181 |
Greutate [g] | 78,9 |
---|---|
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Desemnarea firului | M11 x 1 |
Materiale | fata activa: inox (1.4404 / 316L); Capsula: inox (1.4404 / 316L); capac: TPU |
Moment de strângere [Nm] | < 18 |
Conectarea la proces | conectare pe filet M11 x 1 filet exterior |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 0,5 m, PUR | |
Conector: 1 x M12; codificare: A |