Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 400 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Numarul total de intrari si iesiri | 60 |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 32; Numar de intrari analogice: 16; Numar de intrari de frecventa: 8; Numar de intrari in rezistenta: 4; Numar de iesiri digitale: 27; Numar de iesiri analogice: 1 |
Numar de intrari de frecventa | 8 |
---|---|
Numar de intrari in rezistenta | 4 |
Numar de intrari digitale | 32 |
Numar de intrari analogice | 16 |
Intrare analogica (curent) [mA] | 0...20 |
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...32 |
Numar de iesiri digitale | 27 |
---|---|
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Numar de iesiri PWM | 27 |
Numar de iesiri PWM-I | 18 |
Numar de iesiri H-bridge | 3 |
Optiuni de parametrizare | functii intrari/iesiri |
---|---|
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
Numar de interfete CAN | 4 |
---|---|
Numar de interfete Ethernet | 1 |
Numar de interfete R232 | 1 |
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; (impreuna cu conectorul corespondent) |
Greutate [g] | 1458 |
---|---|
Tip montare | Suprafaţă |
Dimensiuni [mm] | 219 x 47 x 203 |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|