Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|---|
Setari de fabrica | substante pe baza de ulei |
Conectarea la proces | G 1/2 filet exterior |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Mediu | Lichide |
Medii recomandate | criogeni (Freon: R134a, R22, R717); uleiuri; substante pe baza de ulei |
Lungime tija [mm] | 153 |
Presiune tanc [bar] | -1...40 |
Temperatura mediului [°C] | -20...100 |
---|
Temperatura mediului [°C] | -20...85 |
---|
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; IO-Link |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Setari de fabrica | substante pe baza de ulei |
---|
Timp răspuns [s] | < 0,5 |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 1 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,3 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...85 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 | |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 222 | ||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 279,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; CR |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571/316Ti ); PEEK; caracteristicile suprafetei: Ra < 0,8 / Rz 4; CR |
Conectarea la proces | G 1/2 filet exterior |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|