Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 4 |
---|---|
Lungimea tijei L [mm] | 100...1600 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 3/4 filet exterior |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
Montaj | operare doar impreuna cu tija si tub coaxial |
Mediu | Lichide |
Constanta dielectricului mediului | ≥ 2 |
Medii recomandate | apa; medii pe bază de apă; lichide de racire; uleiuri; substante pe baza de ulei |
Nu poate fi folosit pentru | Consultati instrucțiunile de utilizare, capitolul "Functii si caracteristici". |
Temperatura procesului [°C] | 0...80; (vezi nota de sub observații) |
Rezistenţă la presiune [bar] | 4 |
Rezistență la vacuum [mbar] | -500 |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 3 |
Principiu de masură | Microunde direcţionate |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Numarul total de iesiri | 4 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 4 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | termic, cu pulsaţie |
Protectie suprasarcina | da |
Lungimea tijei L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Domeniu activ A [mm] | L-40; (cand este reglat pentru ulei sau medii pe baza de ulei: L-60) |
Domeniu inactiv I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (cand este reglat pentru ulei sau medii pe baza de ulei: 30 / 30) |
Frecventa de masurare [Hz] | 4 |
Punct de comutare SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Nota despre punctul de setare SP |
|
|
Punct de reset rP [mm] | 10... L-35 | |
Note despre punctul de resetare rP |
|
|
În paşi de [mm] | 5 | |
Histerezis [mm] | > 5 | |
Punct de comutare la supraumplere OP [mm] | 70...L-30 | |
Histereza, OP [mm] | 10 |
Repetabilitate [mm] | ± 5 |
---|---|
Eroare de măsurare [mm] | ± 7 |
Eroare offset [mm] | 5 |
Rezolutie [mm] | 1 |
Deviatia temperaturii per 10 K | ± 0,2 % |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | fara profil | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 1 | ||||
Date de proces binare | 4 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,3 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67 |
Certificare | WHG; autorizarea generala a autoritatilor pentru constructii; preventie supraplin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||
MTTF [ani] | 198 |
Greutate [g] | 402 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V |
Materiale în contact cu mediul | Senzor:: inox(1.4305 / 303); otel inoxidabil (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; NBR fibra ronforsata; Tijă sondă:: inox (1.4404 / 316L); Tub coaxial:: inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); otel inoxidabil (1.4310 / 301); PPS fibra ronforsata |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 3/4 filet exterior |
Display |
|
---|
Indicaţii | Pentru temperaturi ridicate de proces: temperatura la racordul de proces este decisivă. Temperatura medie reală poate fi mai mare. |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
deviatia de masurare D la limitele domeniului activ al tijei
|
|
---|