Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|---|
Lungimea tijei L [mm] | 450 |
Conectarea la proces | G 3/4 filet exterior |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
Mediu | lichide de racire; apa; medii similare cu apa |
Constanta dielectricului mediului | > 20 |
Medii recomandate | lichide de racire; apa; medii similare cu apa |
Nu poate fi folosit pentru | uleiuri; grăsimi; granule; materiale vărsate; acizi; alcalini |
Temperatura mediului [°C] | 0...80 |
Presiune tanc [bar] | 0,5 |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 80 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 3 |
Principiu de masură | Microunde direcţionate |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | termic, cu pulsaţie |
Protectie suprasarcina | da |
Lungimea tijei L [mm] | 450 |
---|---|
Domeniu activ A [mm] | 400 |
Domeniu inactiv I1 / I2 [mm] | 40/10 |
Punct de comutare SP [mm] | 15...410 |
---|---|
Punct de reset rP [mm] | 10...405 |
În paşi de [mm] | 5 |
Histerezis [mm] | 5 |
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | ± 5 |
---|---|
Repetabilitate | ± 2 |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Materiale | inox (1.4301 / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; TPE-V; PTFE |
---|---|
Materiale în contact cu mediul | inox(1.4305 / 303); PTFE; NBR |
Conectarea la proces | G 3/4 filet exterior |
Display |
|
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|