Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Lungimea tijei L [mm] | 150...2000 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 filet exterior Aseptoflex Vario |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | Domeniul igienei |
Mediu | Lichide |
Constanta dielectricului mediului | > 5 |
Medii recomandate | apa; medii pe bază de apă |
Temperatura procesului [°C] | -40...150; (vezi nota de sub observații) |
Rezistenţă la presiune [bar] | 40 |
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 3 |
Principiu de masură | Microunde direcţionate |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 | |
---|---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link | |
Model electric | PNP/NPN | |
Numar de iesiri digitale | 1 | |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) | |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 | |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | |
Numar de iesiri analogice | 1 | |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20, inversabil; (scalabil) | |
Sarcina max. [Ω] | 500 | |
Setari de fabrica |
|
|
Protecţie la scurtcircuit | da | |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri | |
Protectie suprasarcina | da |
Lungimea tijei L [mm] | 150...2000 |
---|---|
Domeniu activ A [mm] | L-40 |
Domeniu inactiv I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Frecventa de masurare [Hz] | 4 |
Punct de comutare SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Punct de reset rP [mm] | 10... L-35 |
În paşi de [mm] | 1 |
Histerezis [mm] | > 5 |
Eroare de măsurare [mm] | ± 7 |
---|---|
Eroare offset [mm] | 5 |
Rezolutie [mm] | 1 |
Semnal zero (curent) [mA] | 4,0 |
Semnal complet (curent) [mA] | 20 |
Deviatia temperaturii per 10 K | ± 0,2 % |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 1 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,3 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||
MTTF [ani] | 216 |
Greutate [g] | 396,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); PEEK; EPDM |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 filet exterior Aseptoflex Vario |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | < 0,8 |
Display |
|
---|
Indicaţii | Pentru temperaturi ridicate de proces: temperatura la racordul de proces este decisivă. Temperatura medie reală poate fi mai mare.; pentru aplicatii 3-A , temperatura mediului este limitata la 121 °C si curatarea COP este necesara |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
deviatia de masurare D la limitele domeniului activ al tijei
|
|
---|