Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 4 |
---|---|
Lungimea tijei L [mm] | 264 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Mediu | lichide de racire; uleiuri; apa; medii similare cu apa |
Constanta dielectricului mediului | > 2 |
Nu poate fi folosit pentru | mediu extrem de conductiv; mediu aderent; granule; materiale vărsate; acizi; alcalini |
Presiune tanc [bar] | 0,5; (cand se instaleaza cu accesorii de montaj: E43001 - E43007, E43019) |
Temperatura mediului [°C] | 0...35; (LL8022 + E43100: 0...65; la utilizarea în apă şi medii pe bază de apă cu temperatura > 35° aparatul trebuie montat într-o ţeavă climatizată) |
---|
Temperatura mediului [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura medie pe termen scurt [°C] | 0...90 |
Temperatura mediului [°C] | 0...35; (LL8022 + E43100: 0...65; la utilizarea în apă şi medii pe bază de apă cu temperatura > 35° aparatul trebuie montat într-o ţeavă climatizată) |
---|
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 60 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 3 |
Principiu de masură | capacitiv |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Numarul total de iesiri | 4 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 4 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | termic, cu pulsaţie |
Protectie suprasarcina | da |
Lungimea tijei L [mm] | 264 |
---|---|
Domeniu activ A [mm] | 195 |
Domeniu inactiv I1 / I2 [mm] | 53 / 15 |
Punct de comutare SP [mm] | 25...190 |
---|---|
Punct de reset rP [mm] | 20...185 |
În paşi de [mm] | 5 |
Histerezis [mm] | 5 |
Punct de comutare la supraumplere OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 |
Histereza, OP [mm] | 2 |
Domeniu afişaj [°C] | -10...100 |
---|
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | ± 5 |
---|---|
Repetabilitate | ± 2 |
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; pozitie SP/rP; pozitie OP; ajustare OP; selectia mediului; setare compensatie; Unitate afişaj; setare pentru monitorizare scurgere |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
MTTF [ani] | 202 |
Greutate [g] | 344,6 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 16 |
Materiale | inox (1.4301 / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; PP; TPE-V |
Materiale în contact cu mediul | PP |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|