Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|---|
Lungimea tijei L [mm] | 728 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Mediu | lichide de racire; uleiuri minerale (constanta dielectrica < 3); apa; medii similare cu apa |
Constanta dielectricului mediului | > 2 |
Nu poate fi folosit pentru | mediu cu straturi de separatie (ulei / apa; ulei / strat metalic); acizi si alcalini |
Temperatura mediului [°C] | 0...65; (temperatura medie pentru uleiuri; temperaturt medie pentru emulsiile de racire, apa si medii hidratate) |
Presiune tanc [bar] | 0,5; (cand se instaleaza cu accesorii de montaj: E43001 - E43007, E43019) |
Tensiune de lucru [V] | 12...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 80 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Principiu de masură | capacitiv |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Lungimea tijei L [mm] | 728 |
---|---|
Domeniu activ A [mm] | 585 |
Domeniu inactiv I1 / I2 [mm] | 102 / 40 |
Punct de comutare SP [mm] | 60...610 |
---|---|
Punct de reset rP [mm] | 50...600 |
În paşi de [mm] | 10 |
Histerezis [mm] | 10 |
Eroare de măsurare [% din valoarea finală] | ± 5 |
---|---|
Repetabilitate | ± 2 |
Ajustare a punctului de comutare | Buton de programare |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Dimensiuni [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiale | EPDM/X; FKM; alama Optalloy-placat; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Materiale în contact cu mediul | PP |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|