Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|---|
Lungimea tijei L [mm] | 737 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Mediu | Emulsii; uleiuri |
Nu poate fi folosit pentru | acizi; alcalini |
Temperatura mediului [°C] | 0...55; (la utilizarea în apă şi medii pe bază de apă cu temperatura > 35° aparatul trebuie montat într-o ţeavă climatizată) |
Presiune tanc [bar] | 0,5; (cand se instaleaza cu accesorii de montaj: E43001 - E43007, E43019) |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 13; (24 V) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Principiu de masură | capacitiv |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 5 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Lungimea tijei L [mm] | 737 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Dimensiuni [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiale | PP; TPE-V |
Materiale în contact cu mediul | PP |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |