senzor de conductivitate inductiv
LDL400
IND CONDUCTIVITY IND G1 1/2 UN
senzor de conductivitate inductiv
LDL400
IND CONDUCTIVITY IND G1 1/2 UN
- Rezistent la sare și la alte medii agresive
- Detectează conductivitatea cu ajutorul principiului de măsurare inductivă dovedit și testat
- Design compact care facilitează instalarea în zonele cu spațiu limitat
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 1/2 Filet interior |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite | |
---|---|---|
Mediu | Medii lichide conductibile | |
Notă despre medii |
|
|
Nu poate fi folosit pentru | Consultati instrucțiunile de utilizare, capitolul "Functii si caracteristici". | |
Temperatura mediului [°C] | -5...60 | |
Rezistenţă la presiune [bar] | 10 | |
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
|
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 100 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 2 |
Principiu de masură | inductiv |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic; IO-Link |
Functii de iesire | selectabil conductivitate / temperatura / concentrație de NaCl |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [%] | 0...25; (Temperatura mediului: 20...50 °C) |
---|
Domeniu de masura [µS/cm] | 100...2000000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezolutie [µS/cm] |
|
Domeniu de masura [°C] | -25...100 |
---|
Precizia / Devieri
Precizia [%] |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezolutie [%] | 0,1 |
Acuratete (in domeniul de masura) | 2 % MW ± 25 µS/cm |
---|---|
Abatere [%/K] | 0,1 %/K MW |
Repetabilitate | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Stabilitate pe termen lung | 0,5 % MW ± 25 µS/cm |
Precizia [K] |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Repetabilitate [K] | 0,2 | ||||
Rezolutie [K] | 0,1 |
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | < 2; (T09; Amortizare = 0); pentru valori de conductanță <1000 µS/cm < 5s; ( T09; Amortizare = 0) |
---|
Timp răspuns [s] | < 120; (T09) |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil |
|
||||||||||
Mod SIO | nu | ||||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||||
Date de proces analogice | 1 | ||||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 6,4 | ||||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | concentrație de NaCl; Speicher; contor ore de funcționare; temperatură internă; functie de simulare | ||||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...75 |
Protectie | IP 68; IP 69K; (7 zile / 3 m adâncimea apei / 0,3 bar: IP 68) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 127 |
Date mecanice
Greutate [g] | 404,4 |
---|---|
Materiale | Capsula: PP fibra ronforsata; piuliţă olandeză: PP fibra ronforsata |
Materiale în contact cu mediul | Capsula: PP fibra ronforsata; piuliţă olandeză: PP fibra ronforsata; O-Inel: EPDM |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1 1/2 Filet interior |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | Ra: < 0,8 |
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codificare: A; Contacte: aurit |
---|
diagrame si grafice
Curba caracteristica pentru reducere
|
|
---|