Senzor pentru umiditatea uleiului
LDH122
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
Senzor pentru umiditatea uleiului
LDH122
OIL HUMIDITY SENSOR IO-LINK
- Monitorizează nivelul de umiditate și temperatura uleiurilor de ester și minerale
- măsurarea continuă permite modificări și întreținere în funcție de stare
- Instalare ușoară datorită conexiunii de proces standardizate și a conectorului M12
- Comunicare și parametrizare facilă via IO-Link
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet 1/2" NPT |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Mediu | ulei mineral; esteri sintetici; uleiuri biodegradabile |
Nu poate fi folosit pentru | A se vedea instrucțiunile de utilizare, capitolul "Utilizarea prevăzută". |
Temperatura mediului [°C] | -40...120 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 50 |
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 2 |
Curent total Max. [A] | 0,065 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | IO-Link |
Numar de iesiri digitale | 1 |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [% RH] | 0...100 |
---|
Domeniu de masura [°C] | -40...120 |
---|
Precizia / Devieri
Precizia | ± 3; ( ± 5 % în intervalul < 10 %, > 90 %) |
---|---|
Repetabilitate [% din valoarea finală] | ± 0,5 |
Rezolutie [%] | 0,1; (valoare de proces) |
Precizia [K] | ± 1 |
---|---|
Repetabilitate [K] | ± 0,5 |
Rezolutie [K] | 0,1 |
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | ulei: T09 < 30 |
---|
Timp răspuns [s] | ulei: T09 < 30 |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||
Mod SIO | nu | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 5 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 4,5 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 100 |
Protectie | IP 68; IP 69K; (7 zile / 3 m adâncimea apei / 0,3 bar: IP 68) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 284 | ||||
Aprobare UL |
|
||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Date mecanice
Greutate [g] | 117 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PEI; Etanşare: FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); PA6 GF50; rasina epoxidica; Etanşare: NBR |
Conectarea la proces | conectare pe filet 1/2" NPT |
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codificare: A; Contacte: aurit |
---|