Senzor pentru umiditatea uleiului
LDH110
OIL HUMIDITY SENSOR ANALOG
Senzor pentru umiditatea uleiului
LDH110
OIL HUMIDITY SENSOR ANALOG
- Monitorizarea continua a starii uleiurilor
- Două ieșiri analogice pentru umezeala și temperatura relative
- Interval larg de tensiune de intrare
- Rezistență la presiune înaltă
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Mediu | ulei mineral; esteri sintetici; uleiuri biodegradabile |
Nu poate fi folosit pentru | A se vedea instrucțiunile de utilizare, capitolul "Utilizarea prevăzută". |
Temperatura mediului [°C] | -40...120 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 50 |
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 9...33 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 2 |
Curent total Max. [A] | 0,085 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Functii de iesire | ieşire analogică umiditate / temperatura |
Numar de iesiri analogice | 2 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | (UB - 5V) * 50 |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [% RH] | 0...100 |
---|
Domeniu de masura [°C] | -40...120 |
---|
Precizia / Devieri
Precizia | ± 3%; ( ± 5 % în intervalul < 10 %, > 90 %) |
---|---|
Repetabilitate | ± 0,5 % |
Rezolutie [%] | 12 Bit |
Precizia [K] | ± 1 |
---|---|
Repetabilitate [K] | ± 0,5 |
Rezolutie [%] | 12 Bit valoare de proces |
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | ulei: T09 < 30 |
---|
Timp răspuns [s] | ulei: T09 < 30 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 100 |
Protectie | IP 68; IP 69K; (7 zile / 3 m adâncimea apei / 0,3 bar: IP 68) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 284 | ||||
Aprobare UL |
|
||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Date mecanice
Greutate [g] | 118,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PEI; Etanşare: FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4404 / 316L); PA6 GF50; rasina epoxidica; Etanşare: NBR |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 |
Observaţii
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codificare: A; Contacte: aurit |
---|