senzor tactil capacitiv
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
senzor tactil capacitiv
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
- Funcționează exclusiv în combinație cu accesoriile cu discuri cu simbol
- setarea sensibilității și setarea în funcție de aplicație împotriva depunerilor și a stropilor de apă
- senzor cu atingere unică pentru toate funcțiile de comutare
- Acționare fără uzură
- Feedback RGB, cu sau fără IO-Link
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Aplicatie
Principiu de operare | dinamic; static; bistabil; combination; (parametrizabile) |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Consum de energie |
|
---|
Intrări
Numar total de intrari | 2 |
---|---|
Nivel de comutare HIGH [V] | < 4,8; (la 24 V, oprit în siguranță : Tensiune <= Ub*0,2) |
Nivel de comutare LOW [V] | > 19,2; (la 24V în siguranță pe : Tensiune >= Ub*0,8) |
Intrări |
|
---|
Iesiri
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Timpi de raspuns
Timp reacţie [ms] | 64 |
---|
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | normal deschis / normal inchis; PnP/nPn; static; dinamic; bistabil; combination; Întârziere de pornire și oprire; luminozitate; Sensitivität; Condiţiile mediului |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
Revizie IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 13,2 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...65 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 69K; (frontal) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||||||
MTTF [ani] | 218 |
Date mecanice
Greutate [g] | 109,5 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Desemnarea firului | M22 x 1 |
Materiale | Capsula: PA; piulita de blocare: PBT |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
|
---|---|---|
Accesoriu necesar |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² |
---|