Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Dimensiuni [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Principiu de operare | bistabil |
---|
Tensiune de lucru [V] | 12...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 30 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 500 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Timp reacţie [ms] | 35 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 69K; (frontal) |
Greutate [g] | 78,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); Suprafata de actionare: PA Grilamid TR 90UV |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
||
---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,3 m, PUR |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |