Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Dimensiuni [mm] | Ø 100 / L = 11 |
Principiu de operare | dinamic |
---|
Tensiune de lucru [V] | 12...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 30 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 500 |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Lungimea semnalului de iesire [ms] | 300 |
Timp reacţie [ms] | 35 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67; IP 69K; (frontal) |
MTTF [ani] | 391 |
---|
Greutate [g] | 160 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 100 / L = 11 |
Materiale | Suprafata de actionare: PA Grilamid TR 90UV transparent; Capsula: PC/ABS negru; Rama inel: PC/ABS verde |
Display |
|
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PUR |
---|