Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Distanţă de comutare [mm] | 12 |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 20 x 7 x 48 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 17 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Principiu de masură | capacitiv |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 12 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
---|---|
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -20...20 |
Optiuni de parametrizare | doar prin IO-Link |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor | ||||
Mod SIO | da | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 771 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 36,7 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiale | PBT; TPE-U; Oţel inox |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|