Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 8; (presetat: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 20 x 7 x 48 |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" conform UL) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 17 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 8; (presetat: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | da |
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica [mm] | 4 |
Factor de corectie | Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -20...20 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 67,4 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiale | PBT; TPE-U; Oţel inox |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,045 m, PUR |
---|---|
Racord | Conector: 1 x M8; codificare: A |