Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Mediu | pudra; lichide; uleiuri; Emulsii |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 17; (24 V) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 5 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | PP negru |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|