Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Distanţă de comutare [mm] | distanţă de comutare programabilă |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 72 x 36 x 10 |
Caracteristici speciale | Ieşirea funcţiei de control |
---|---|
Montaj | detectarea prin peretii rezervoarelor nemetalice |
Mediu | material uscat vrac; lichide |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 30; (24 V) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Ieşirea funcţiei de control | da |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de verificare functionalitate [V] | 3,5 |
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii [mA] | 10 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 150 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 5 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | distanţă de comutare programabilă |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | rectangular |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 72 x 36 x 10 |
Materiale | PP; capac: SAN |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|