Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Carcasa | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 72 x 36 x 10 |
Montaj | detectia prin peretele containerului |
---|---|
Mediu | material uscat vrac; lichide |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 30 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | nu |
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 0,2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 50 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 5 |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanta de sesizare reglabila | da |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Carcasa | rectangular |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 72 x 36 x 10 |
Materiale | PBT; PC |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 0,5 m, PUR |
---|---|
Racord | Conector: 1 x AMP |