Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Caracteristici speciale | contacte aurite; Ieşirea funcţiei de control |
---|---|
Montaj | detectarea prin peretii rezervoarelor nemetalice |
Mediu | material uscat vrac; lichide |
Temperatura mediului [°C] | -25...80 |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 30; (24 V) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Ieşirea funcţiei de control | da |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de verificare functionalitate [V] | 3,5 |
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii [mA] | 10 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 5 |
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
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | alama strat alb bronz; PBT; PVC |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |