Functii de iesire | normal deschis |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | distanţă de comutare programabilă |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Montaj | detectarea prin peretii rezervoarelor nemetalice |
---|---|
Mediu | material uscat vrac; lichide |
Temperatura mediului [°C] | -25...110 |
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 30...250 AC |
Clasa de protectie | II |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Functii de iesire | normal deschis |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 10 |
Curent sarcină minim [mA] | 5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 2,5 (250 V AC); (tipic 1.7 mA (110 V)) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 200; (250 (...40 °C)) |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 5 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Distanţă de comutare [mm] | distanţă de comutare programabilă |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | da |
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
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | PBT; PP |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida |
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x 1/2"; codificare: C |
---|