Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 0,5...40 |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Temperatura mediului [°C] | -25...110 |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 22 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 30 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 0,5...40 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | da |
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica [mm] | 25 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 25 ± 10 % |
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
---|---|
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -15...15 |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizie IO-Link | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
Mod SIO | da |
Tip port master necesar | A |
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 20 |
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; închizător / deschizător (configurabil); PNP / NPN (parametrierbar); Reglarea punctului de comutare; Histerezis |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 69K |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 896,74 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 101 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | PBT; PC; POM |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|