Model electric | PNP/NPN; (Detectare automată a sarcinii PNP/NPN) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Distanţă de comutare [mm] | 8 |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; (10...36 DC (60 °C)) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 18 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Principiu de masură | capacitiv |
Model electric | PNP/NPN; (Detectare automată a sarcinii PNP/NPN) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 8 |
---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
---|---|
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -20...20 |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor | ||||
Mod SIO | da | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 101 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 622 |
Greutate [g] | 130 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); Butoane: TPE-U; Capac: PBT; Indicator LED: PEI |
Display |
|
||
---|---|---|---|
Funcţie Teach | da | ||
Lacăt electronic | da |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A |