Model electric | AS-i |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 4...10 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 |
Caracteristici speciale | ajutor optic de reglare |
---|
Tensiune de lucru [V] | 20...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 50 |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | AS-i |
---|---|
Frecventa de comutare DC [Hz] | 40 |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 4...10 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Configuratie I/O AS-i [hex] | 1 |
---|---|
Cod ID AS-i [hex] | F |
Certificat AS-i | 00501 |
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | alama nichelată; PBT |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ajutor optic de reglare | da |
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|