Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 15 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Conectare la amplificator de comutare | da |
---|---|
Amplificatoare de comutare | Conexiune la circuite de securitate intrinsecă avand valori maxime : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensiunea nominala DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensiune de alimentare DC [V] | 7,5...15 |
Consum de energie [mA] | < 1; (invalid; conductiv: > 2,2) |
Clasa de protectie | II |
Model electric | NAMUR |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 40 |
Distanţă de comutare [mm] | 15 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | da |
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica [mm] | 15 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Factor de corectie | Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -15...15 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Certificare | DMT 01 ATEX E 020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcaj ATEX | II 1G EEx ia IIB T6 | ||||||||
Ecranare electromagnetică |
|
Capacitanta interna Max. [nF] | 376,28 |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 5 |
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|