Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 3...15 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 8 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 10 |
Curent sarcină minim [mA] | 5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 25 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 40 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 3...15 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | da |
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica [mm] | 15 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...12,1 |
Factor de corectie | Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -15...15 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Imunitate ridicată | da; (Imunitate ridicată (la interferenţă de radiofrecvenţă indusă)) |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Capsula | Formă constructivă filet |
---|---|
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Desemnarea firului | M30 x 1,5 |
Materiale | PBT; Capac conexiuni: PC |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida |
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale: ...2,5 mm²; Invelis cablu: Ø 7...13 mm; Presetupa: M20 X 1,5 |
---|