You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. KG5016

Senzor capacitiv

KG5016

KG-2008-FRKG/PH RT

Senzor capacitiv

KG5016

KG-2008-FRKG/PH RT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: KG5047 Comparație produse: KG5016 / KG5047 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ccc
  • ce
Caracteristicile produsului
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanţă de comutare [mm] 8
Capsula Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 85
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...55 DC
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP/NPN
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 4,6
Curent sarcină minim [mA] 4
Curent de scurgere Max. [mA] 0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 400
Frecventa de comutare DC [Hz] 50
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] 8
Distanta de sesizare reglabila da
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica [mm] 8
Distanta reala de sesizare Sr [mm] 8 ± 10 %
Distanta de operare [mm] 0...6,5
Precizia / Devieri
Factor de corectie Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis [% din Sr] 1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr] -15...15
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 60947-5-2
Date mecanice
Capsula Formă constructivă filet
Mod de instalare nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm] M18 x 1 / L = 85
Desemnarea firului M18 x 1
Materiale PBT
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, roşu
Accesorii
Articole livrate
piulite de blocare: 2
Şurubelniţă: 1
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Cablu: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²