Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 4...24; (butoanele de programare) |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 87 |
Montaj | detectie prin peretele nemetalic al vasului sau prin tevi de trecere |
---|---|
Mediu | material uscat vrac; lichide |
Medii recomandate | medii cu o constanta dielectrica < 20; uleiuri |
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
Clasa de protectie | II |
Protectie la schimbarea polarităţii | da |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (selectabil) |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 8 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 10 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 10 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10 |
Testat pentru scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Distanţă de comutare [mm] | 4...24; (butoanele de programare) |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | da |
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica [mm] | 12 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Factor de corectie | Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,1 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -20...20 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 321 |
Greutate [g] | 60 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 87 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | Capsula: PBT; Butoane: TPE-U; Indicator LED: PC |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida |
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: 1 x 1/2"; codificare: C |