Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Distanţă de comutare [mm] | 3...20 |
Capsula | cilindric |
Dimensiuni [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 13; (24 V) |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 40 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 3...20 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | da |
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica [mm] | 20 |
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...16,2 |
Factor de corectie | Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...15 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -15...15 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Imunitate ridicată | da; (Imunitate ridicată (la interferenţă de radiofrecvenţă indusă)) |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 739 |
Greutate [g] | 429,8 |
---|---|
Capsula | cilindric |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Materiale | PBT |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Cablu: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|